text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
5 tuotetta löytyi
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
GTIN: 4046548102802
Merkintäkyltit PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 kpl, 20 x 8 mm.

€3.46
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
GTIN: 4046548095807
PDP67, lisävaruste, microSD-muistikortti, 512 Mt, teollisuusversio, nikkelöity messinkikotelo, M12-liitin, A-koodattu, PDP67-yksiköihin. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005

€96.30
Caps for IP67 moduls
380324
GTIN: 4046548065251
Tarvike, peitelevyt PDP67- ja PSS67-laitteiden M12-portteihin, suojausluokka IP67, musta, PU 4 kpl, käytetään vain A- ja D-koodatuilleM12- -porteille (380328 vain L-koodatuille).

€4.80
Crimping Tool
380071
GTIN: 4046548087451
Käsinpuristuspihdit kierrettyjen uros- ja naarasliittimienpuristamiseen, poikkileikkaus 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, nelitappinen puristus, puristuksen hienosäätö säätöpyörän avulla, pakkolukitus virheellisen puristuksen välttämiseksi.

€1,263.29
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
GTIN: 4046548104776
Tarvike, peitelevyt PDP67- ja PSS67-laitteiden M12-portteihin, suojausluokka IP67, harmaa, PU 2 kpl, käytetään vain L-koodatuille M12- -porteille (380324 vain D L-koodatuille).

€2.31

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus