text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN hs1.2p

Numero dell'articolo: 570271
GTIN: 4046548062410
Interruttore di sicurezza a cerniera, posizione di montaggio: sx,connettore maschio M12 a 4 poli, 2 NC, IP67.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
BG  
cCSAus  
Cerniera della porta sinistra  
 
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 230  V
Corr. max AC15 contatto di sic 3  A
Tens. DC13 cont. di sicur. 24  V
Temperatura ambiente -25 - 70  °C
Grado di protez. custodia IP67  
Tipo di collegamento M12  
Altezza 147  mm
Larghezza 82  mm
Profondità 19.5  mm
Peso netto 330  g
Peso lordo 376  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272601  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC000030  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062410  
Volume 0.422  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
Articolo a metraggio, PUR, giallo RAL1003, 5x0,25, colore dei singolifili: marrone, bianco, blu, nero, grigio
PSEN screw M4x10 10pcs
PSEN screw M4x10 10pcs 540308
Viti di sicurezza, monouso, M4x10, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
Viti di sicurezza, monouso, M4x12, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Viti di sicurezza, monouso, M4x16, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
Viti di sicurezza, monouso, M5x10, acciaio inox, contenuto confezione =10 pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m 630270
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaangolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaangolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaangolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaangolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaangolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m 630366
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m 630367
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettorefemmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m