닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"570271","name":"PSEN hs1.2p","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217079","0010600221707980E7"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN hs1.2p
제품 번호: 570271
GTIN: 4046548062410
Sicherer Scharnierschalter, Anbaulage links, M12 4-pol. Stiftstecker, 2
Ö, IP67.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
BG cCSAus |
| Türanschlag | LINKS |
Technische Daten
繼電器輸出
| Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 V |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 3 A |
| Spannung AC15 Sicherheitskont. | 230 V |
환경 데이터
| Schutzart Gehäuse | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -25 - 70 °C |
기계 데이터
| Abmessung t | 19.5 mm |
| Nettogewicht | 330 g |
| Abmessung h | 147 mm |
| Bruttogewicht | 376 g |
| Abmessung b | 82 mm |
| Anschlussart | M12 |
환경
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
상용 데이터
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC000030 |
| Volumen | 0.422 dm3 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062410 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
선택적 액세서리
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M4x10, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x
, 적합한 액추에이터: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M4x12, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x
, 적합한 액추에이터: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M4x16, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x
, 적합한 액추에이터: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M5x10, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x
, 적합한 액추에이터: cs1.x, PSEN cs2.x
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m
630270
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐형, 4-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m