text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN hs1.2p

Numéro de l'article: 570271
GTIN: 4046548062410
Charnière de commutation de sécurité, montage à gauche, connecteur mâleM12 à 4 broches, 2 O, IP67.

Unité

Votre prix

€166.16

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
BG  
cCSAus  
Charnière de porte gauche  
 
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  V
Courant max AC15 contact sécu. 3  A
Tension DC13 contact de sécu. 24  V
Température d’utilisation -25 - 70  °C
Indice de protection de boîtie IP67  
Type de raccordement M12  
Dimensions hauteur 147  mm
Dimension largeur 82  mm
Dimension profondeur 19.5  mm
Poids net 330  g
Poids brut 376  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272601  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC000030  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062410  
Volume 0.422  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
Vendu au mètre, PUR, jaune RAL1003, 5x0,25, couleur des conducteursindividuels : marron, blanc, bleu, noir, gris
€3.80
PSEN screw M4x10 10pcs
PSEN screw M4x10 10pcs 540308
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x10, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
€4.06
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x12, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
€4.06
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x16, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
€4.06
PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M5x10, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
€4.06
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m 630270
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€53.37
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€44.93
PSEN op CABLE M12 4br., droit  3m
PSEN op CABLE M12 4br., droit 3m 630300
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€12.17
PSEN CABLE M12 4br., droit 5m
PSEN CABLE M12 4br., droit 5m 630301
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€14.19
PSEN CABLE M12 4 br., droit 10m
PSEN CABLE M12 4 br., droit 10m 630302
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€18.63
PSEN op CABLE M12 4 br., droit blindé 3m
PSEN op CABLE M12 4 br., droit blindé 3m 630303
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€24.97
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€29.28
PSEN op CABLE  M12 4 br,droit blindé 10m
PSEN op CABLE M12 4 br,droit blindé 10m 630305
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€37.66
PSEN op CABLE  M12 4 br, angle blindé 3m
PSEN op CABLE M12 4 br, angle blindé 3m 630306
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€24.97
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 5m
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 5m 630307
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€29.28
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 10m
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 10m 630308
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€37.66
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€70.49
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€70.49
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€12.17
PSEN op CABLE M12 4 br., angle 5m
PSEN op CABLE M12 4 br., angle 5m 630342
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€14.19
PSEN CABLE M12 4br., angle 10m
PSEN CABLE M12 4br., angle 10m 630343
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€18.63
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€44.19
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€94.30
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€63.78
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m 630366
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€119.54
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m 630367
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
€109.67