Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570271","name":"PSEN hs1.2p","price":"166.16","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217079","0010600221707980E7"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN hs1.2p
Numer produktu: 570271
GTIN: 4046548062410
Wyłącznik bezpieczeństwa zawiasowy, lewy, złącze zewnętrzne M124-stykowe, 2
N/C, IP67.
Sztuka
Cena
€166.16
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
BG cCSAus |
| Zawias drzwiowy | lewa |
Dane techniczne
Wyjścia przekaźnikowe
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -25 - 70 °C |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Dane mechaniczne
| Typ połączenia | M12 |
| Wysokość | 147 mm |
| Szerokość | 82 mm |
| Głębokość | 19.5 mm |
| Ciężar netto | 330 g |
| Ciężar brutto | 376 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272601 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC000030 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062410 |
| Tom | 0.422 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSS67 I/O Cable
380320
Na metry, PUR, żółty RAL1003, 5x0,25, kolor żył: brązowy,
biały, niebieski, czarny, szary
€3.80
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M4x10, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10
sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
€4.06
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M4x12, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10
sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
€4.06
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M4x16, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10
sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
€4.06
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M5x10, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10
sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
€4.06
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m
630270
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€53.37
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€44.93
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€12.17
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€14.19
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€18.63
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€24.97
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€29.28
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€37.66
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€24.97
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€29.28
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€37.66
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€70.49
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€70.49
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€12.17
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€14.19
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€18.63
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€44.19
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€94.30
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 4-pinowe gniazdo kątowe M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€63.78
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€119.54
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, ekranowany, 4-pinowe gniazdo
kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€109.67