text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN hs1.2p

製品コード: 570271
GTIN: 4046548062410
安全ヒンジスイッチ、取り付け位置左側、M12 4ピンオスコネクタ、2 N/C、IP67。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
BG  
cCSAus  
ドアヒンジ 左  
 
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 230  V
安全コントローラ最大電流AC15 3  A
安全コントローラ電圧DC13 24  V
使用周囲温度 -25 - 70  °C
保護構造、ハウジング IP67  
接続タイプ M12  
高さ 147  mm
82  mm
奥行き 19.5  mm
実量 330  g
総重量 376  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC000030  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062410  
ボリューム 0.422  dm3
Harmonized System Code 85365080  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
メートル単位、PUR、黄色RAL1003、5x0.25、シングルワイヤの色:茶、 白、青、黒、グレー
PSEN screw M4x10 10pcs
PSEN screw M4x10 10pcs 540308
単方向スクリュー、単方向スロット、M4x10、ステンレス鋼製、 PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.1、PSEN cs2.1、PSEN cs2.2。
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
単方向スクリュー、単方向スロット、M4x12、ステンレス鋼製、 PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.1、PSEN cs2.1、PSEN cs2.2。
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
単方向スクリュー、単方向スロット、M4x16、ステンレス鋼、 PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN 1.1、PSEN 2.1、PSEN me1.x AS、 PSENme4。
PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
単方向スクリュー、単方向スロット、M5x10、ステンレス鋼製、 PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.x、PSEN cs2.x。
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m 630270
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m 630366
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m 630367
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m