text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN hs1.2p

Ürün numarası: 570271
GTIN: 4046548062410
Emniyetli menteşe siviçi, montaj konumu sol taraf, M12 4 pimli erkekkonektör, 2 N/C, IP67.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
BG  
cCSAus  
Kapı durağı Sol  
 
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  V
Max. current AC15 safety cont. 3  A
Voltage DC13 safety cont. 24  V
Olarak çevre ısısı -25 - 70  °C
Koruma tip, muhafaza IP67  
Bağlantı tipi M12  
Yükseklik boyutu 147  mm
Genislik boyutu 82  mm
Derinlik boyutu 19.5  mm
Net agirlik 330  g
Brüt ağırlık 376  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27272601  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC000030  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062410  
Cilt 0.422  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
Ölçüm cihazıyla, PUR, sarı RAL1003, 5x0,25, tekli kabloların rengi: kahverengi, beyaz, mavi, siyah, gri
PSEN screw M4x10 10pcs
PSEN screw M4x10 10pcs 540308
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x10, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSENcs2.2.
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x12, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSENcs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x16, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.xAS, PSENme4.
PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M5x10, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m 630270
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 20 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m 630366
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, düz M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m 630367
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, korumalı, 4 pimli, açılı M12 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m