Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570271","name":"PSEN hs1.2p","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217079","0010600221707980E7"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN hs1.2p
Kód materiálu: 570271
GTIN: 4046548062410
Bezpečnostní spínač pantový, montážní poloha vlevo, konektor M12-4pól.,2
rozpínací kontakty, IP67.
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
BG cCSAus |
| Závěs dveří | vlevo |
Technická data
Reléové výstupy
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 V |
| Max.proud AC15 bezp. kontakt | 3 A |
| Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 V |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -25 - 70 °C |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
Mechanické údaje
| Způsob připojení | M12 |
| Rozměr výška | 147 mm |
| Rozměr šířka | 82 mm |
| Rozměr hloubka | 19.5 mm |
| Čistá váha | 330 g |
| Celková hmotnost | 376 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272601 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC000030 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062410 |
| Svazek | 0.422 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSS67 I/O Cable
380320
Metrové zboží, PUR, RAL1003 žlutá, 5x0,25, barva jednotlivých žil:hnědá,
bílá, modrá, černá, šedá
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
Jednosměrné šrouby,jednosměrná drážka, M4x10, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x12, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x16, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x10, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m
630270
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, düz M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, 4 pimli, açılı M12 soket, açık
hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 50 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m