text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN hs1.2p

Productnummer: 570271
GTIN: 4046548062410
Veilige scharnierschakelaar, montagepositie links, 4-pol. M12-connector(male), 2 V, IP67.

Eenheid

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
BG  
cCSAus  
Deurscharnier links  
 
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  V
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 3  A
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  V
Omgevingstemperatuur -25 - 70  °C
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Aansluitingstype M12  
Afmeting hoogte 147  mm
Afmeting breedte 82  mm
Afmeting diepte 19.5  mm
Nettogewicht 330  g
Brutogewicht 376  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272601  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC000030  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062410  
Volume 0.422  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
Metergoed, PUR, geel RAL1003, 5x0,25, kleur van de aders: bruin, wit, blauw, zwart, grijs
PSEN screw M4x10 10pcs
PSEN screw M4x10 10pcs 540308
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x10, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x12, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x16, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M5x10, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m 630270
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m 630366
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m 630367
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 4-polig, bus haaks M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m