Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570271","name":"PSEN hs1.2p","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217079","0010600221707980E7"]}
Imagem similar
PSEN hs1.2p
Número do produto: 570271
GTIN: 4046548062410
Chave de dobradiça segura, posição de montagem esquerda, conector depino M12 de 4 polos, 2
normalmente fechados, IP67.
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
BG cCSAus |
| Dobradiça de porta | esquerda |
Dados técnicos
Saídas de relé
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 3 A |
| Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
| Tipo de proteção caixa | IP67 |
Dados mecânicos
| Tipo de conexão | M12 |
| Dimensão altura | 147 mm |
| Dimensão de profundidade | 19.5 mm |
| Dimensão de profundidade | 82 mm |
| Peso líquido | 330 g |
| Peso bruto | 376 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272601 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC000030 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062410 |
| Volume | 0.422 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PSS67 I/O Cable
380320
Artigos em metro, PUR, amarelo RAL1003, 5x0,25, cor dos condutoresindividuais: marrom,
branco, azul, preto, cinza
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x10, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x12, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x16, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuadores: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x10, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m
630270
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:20m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue reto
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, plugue angular
M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:50m