Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Mekaaninen PSENmech-turvaporttijärjestelmä pitotoiminnolla (PSEN me5)

Pitotoiminnolla varustettu mekaaninen PSENmech-turvaporttijärjestelmä tarjoaa taloudellisen ratkaisun turvaporttien valvontaan.

Täältä löydät valikoiman PSENmech-kytkimiä. Sopivat toimilaitteet löydät Lisävarusteista.

Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

PSEN me5 AF

Flexible actuator for PSEN me5 switches.

Vertaa Lataa

PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech spring force type Contacts interlocking 1N/C, 1 N/O Contacts guardlocking 1N/C, 1 N/O Supply voltage 24 V AC/DC.

Vertaa Lataa

PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech magnetic force type Contacts interlocking 1N/C, 1 N/O Contacts guardlocking 1N/C, 1 N/O Supply voltage 24 V AC/DC.

Vertaa Lataa

PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech with M12 connector 8 pins spring force type Contacts interlocking 1 N/C Contacts guardlocking 2N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Vertaa Lataa

PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech with M12 connector 8 pins magnetic force type Contacts interlocking 1 N/C Contacts guardlocking 2N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Vertaa Lataa

PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech spring force type Contacts interlocking 3N/C Contacts guardlocking 1N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Vertaa Lataa

PSEN me5 AS

Standard actuator for PSEN me5 switches.

Vertaa Lataa

PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech spring force type Contacts interlocking 1N/C Contacts guardlocking 3N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Vertaa Lataa

PSEN me5M NC.NC n 1 switch

Mechanical safety gate system PSENmech with M12 connector 5 pins magnetic force type Contacts interlocking 1 N/C Contacts guardlocking 1N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Vertaa Lataa

PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech magnetic force type Contacts interlocking 1N/C Contacts guardlocking 3N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Vertaa Lataa

PSEN me5 AR

Radius actuator for PSEN me5 switches for smaller flaps.

Vertaa Lataa

PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech magnetic force type Contacts interlocking 3 N/C Contacts guardlocking 1N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Vertaa Lataa

PSEN me5S NC.NC n 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech with M12 connector 5 pins spring force type Contacts interlocking 1 N/C Contacts guardlocking 1N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Vertaa Lataa

PSEN me5 AA

Angle actuator for PSEN me5 switches.

Vertaa Lataa

PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech spring force type Contacts interlocking 2N/C, 1N/O Contacts guardlocking 1N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Vertaa Lataa

PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech spring force type Contacts interlocking 2N/C Contacts guardlocking 2N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Vertaa Lataa

PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch

Mechanical safety gate system PSENmech magnetic force type Contacts interlocking 2N/C, 1N/O Contacts guardlocking 1N/C Supply voltage 24 V AC/DC.