Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 900 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M1 ...
€2,222.12
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 600 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M1 ...
€1,731.74
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 1500 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...
€3,168.66
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 150 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M1 ...
€984.04
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 1650 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...
€3,458.60
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 300 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M1 ...
€1,237.57
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 450 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M1 ...
€1,474.18
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 1200 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...
€2,679.37
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 1350 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...
€2,916.10
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 1800 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...
€3,714.45
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 750 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M1 ...
€1,971.26
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 1050 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...
€2,449.46
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous