Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PIT en1.0p-5m-s

401110
PIT en1.0p-5m-s
PITenable 3-step enabling switch, 5 m connection cable and M12 angled connector.

Pyydettäessä
Käytettävyys
Määrä
Saatavissa alkaen
Sertifioinnit: CE
Kiinnitys: Tartuntamagneetti
Asennusasento: vapaa
Sulkukoskettimien lukumäärä: 2
Maks.virta DC13:lla I(6 toimijaksoa/min): 0.7 A
Jännite DC13:lla: 30 V
Maksimivirta DC12: 1.0 A
Jännite DC12: 30 V
Kytkentätyyppi: M12, 5pol. male, gewinkelt
Suojaustapa kotelo: IP65
Läpimitta: 45.0 mm
Leveysmitta: 45.0 mm
Mitta korkeus: 125.0 mm
Syvyysmitta: 45.0 mm
Bruttopaino: 409 g
Nettopaino: 383 g
Ympäristön lämpötila: 0 - 50 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana