Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Lisävarusteet PITestop-hätäpysäytyspainikkeet - tekniset tiedot

PITestop-hätäpysäytyspainikkeiden lisävarusteita on saatavana kosketinrungon päälle tulevasta asennuskotelosta kosketinrungon pitimiin ja hätäpysäytyssymbolilla varustettuun peitelevyyn.

Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

PIT es box 72 x 72 x 61 mm

PITestop surface mount housing IP65 protection class II, cable gland 2 x M16.

Vertaa Lataa

PIT esh3 holder for 3 contact blocks

PITestop bracket for containing 3 contact blocks.

Vertaa Lataa

PIT esh5 holder for 5 contact blocks

PITestop bracket for containing 5 contact blocks.

Vertaa Lataa

PIT es backplate symbol

PITestop backplate with external diameter 75 mm with E-STOP matching all pushbuttons except PIT es2 and PIT es5 - not suitable for the PIT es box and the slimline surface mount box.

Vertaa Lataa

PIT es backplate language

PITestop backplate with E-STOP icon in English, French and German matching all pushbuttons except PIT es2/PIT es5 - not suitable for PITes box and the slimline surface mount box.

Vertaa Lataa

PIT es holder3c

PITestop bracket for containing 3 contact blocks with spring terminals.