text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
18 tuotetta löytyi
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), koodattu, automaattisella no ...

€520.08
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), koodattu, automaattisella no ...

€520.08
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), koodattu, automaattisella no ...

€520.08
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), täyskoodattu, automaattisell ...

€530.08
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), täyskoodattu, automaattisell ...

€530.08
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin), täyskoodattu, automaattisella ...

€530.08
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC ...

€583.25
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC ...

€583.25
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC ...

€583.25
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC ...

€590.08
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA2-U1-D switch
6M000011
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC ...

€590.08
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch
6M000012
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC ...

€590.08
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA1-U2-D switch
6M000019
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistu painike(1 NO) ja 1 valaisematon painike (1 NO) ja 1 hätäp ...

PSEN mg1-A-LDFXX-RTA1-U2-D switch
6M000020
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistu painike(1 NO) ja 1 valaisematon painike (1 NO) ja 1 hätäp ...

PSEN mg1-A-LDFXX-FTA1-U2-D switch
6M000021
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 valaisematon painike (1 N ...

PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch
6M000022
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistu painike(1 NO) ja 1 valaisematon painike (1 NO) ja 1 hätäp ...

PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-D switch
6M000023
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistu painike(1 NO) ja 1 valaisematon painike (1 NO) ja 1 hätäp ...

PSEN mg1-A-LDFXX-FTA2-U2-D switch
6M000024
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistu painike(1 NO) ja 1 valaisematon painike (1 NO) ja 1 hätäp ...

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus