LoTo: Lockout Tagout (Online)

Número de pedido 215888 | Avanzado

Como respuesta a la situación actual, Pilz promueve la formación online en seguridad de máquinas para profesionales que se encuentren en teletrabajo. Nuestros consultores le ofrecen una selección de nuestros cursos presenciales en formato digital, para que pueda ampliar sus conocimientos en el campo de la seguridad y certificación de maquinaria.

Objetivos del curso

Lockout Tagout permite bloqueos relativos a la energía y la seguridad sobre los distintos suministros energéticos en máquinas. En el seminario, recibirá un conocimiento detallado de los requisitos y las aplicaciones del procedimiento Lockout Tagout, con independencia de que usted sea un fabricante o una empresa operadora. Nos centraremos algo más en temas de empresas operadoras. Trataremos los requisitos legales, así como ejemplos prácticos y situaciones de implementación.

Contenido

1. Introducción a LOTO
2. Legislación y normas
  • Europa: 2006/42/CE, 2009/104/CE
  • EE. UU: OSHA 29 CFR 1910, ANSI Z244.1
  • Internacional: EN IEC 60204, EN ISO 14118
3. Fuentes de energía
4. Puesta en marcha intempestiva
  • Análisis de peligros
  • ISO 14118 – Aplicación de medidas
  • Identificar medidas para evitar la puesta en marcha intempestiva
5. Programa LOTO
  • Política LOTO
  • Procedimientos LOTO para máquinas
6. Procedimiento LOTO – Ejemplo paso a paso
7. Taller práctico

Formato del curso

  1. Formación online via web
  2. Formadores del equipo de Pilz con amplia experiencia
  3. Preguntas en tiempo real via chat
  4. Conexión entre los participantes
  5. Utilización de vídeos demostrativos

¿Le gustaría reservar este entrenamiento en una fecha diferente, o en un lugar diferente y/o reservar un tipo de entrenamiento diferente? Por favor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de informarle personalmente.

Su consulta personal

No hay fechas de cursos programadas actualmente. Haga clic en el botón para realizar una "solicitud personal".