Diseño de Seguridad Básico según EN ISO 13849 y EN IEC 62061 (Online)

Número de pedido 215881 | Básico

Como respuesta a la situación actual, Pilz promueve la formación online en seguridad de máquinas para profesionales que se encuentren en teletrabajo. Nuestros consultores le ofrecen una selección de nuestros cursos presenciales en formato digital, para que pueda ampliar sus conocimientos en el campo de la seguridad y certifiación de maquinaria.

Objetivos del curso

El objetivo del curso consiste en presentar los procesos y las normas que son importantes en el diseño y la evaluación de sistemas de mando relativos a la seguridad. Este curso aborda cómo se aplica la EN ISO 13849‑1 (norma para sistemas de mando relativos a la seguridad) en la automatización y en el diseño de instalaciones. Además, exponemos los requisitos que se derivan de la norma EN IEC 62061.

Contenido

1. Introducción a la Seguridad
2. Legislación y marcado CE
3. Aplicación de las Normas de Seguridad
4. Evaluación de Riesgos
  • ISO 12100 – Principios generales para el diseño
  • ISO 12100 – Metodología – Análisis de peligros (HRN)
5. Diseño de Seguridad según EN ISO 13849
  • Nivel de prestaciones (PL)
  • Nivel de prestaciones requerido (PLr)
  • Control de fallos
  • Introducción al relé de seguridad
  • Arquitecturas de diseño. Ejemplos
  • Validación
  • Ejercicios
6. Diseño de Seguridad según EN ISO 62061
  • Integridad segura de requerimientos para cada SRCF
  • Comparación entre EN IEC 62061 y EN ISO 13849
7. Herramientas de cálculo
  • Software PAScal. Calculo según EN IEC 62061 y EN ISO 13849
  • Software Sistema

Formato del curso

  1. Formación online via web
  2. Formadores del equipo de Pilz con amplia experiencia
  3. Preguntas en tiempo real via chat
  4. Conexión entre los participantes
  5. Utilización de vídeos demostrativos

 

formación seguridad máquinas

¿Le gustaría reservar este entrenamiento en una fecha diferente, o en un lugar diferente y/o reservar un tipo de entrenamiento diferente? Por favor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de informarle personalmente.

Su consulta personal

No hay fechas de cursos programadas actualmente. Haga clic en el botón para realizar una "solicitud personal".