Desde diciembre de 2009 debe aplicarse la nueva Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Mientras el Consejo y el Parlamento Europeo debatían la modificación de la Directiva de Máquinas, la Comisión accedió a elaborar una nueva Guía para su aplicación.
La guía está dirigida a todas las partes relacionadas con la aplicación de la Directiva de Máquinas, incluidos los fabricantes, importadores y distribuidores de máquinas. El propósito de la Guía es explicar los conceptos y requisitos de la Directiva de Máquinas para garantizar una interpretación y aplicación uniformes en todo el territorio de la UE. La Guía también proporciona información sobre otros actos legislativos de la UE relacionados con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
Desde 2011 está disponible la versión alemana coordinada con Austria y Suiza de la "Guía para la aplicación de la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas. 2ª edición. 2010".
¿Dónde puedo encontrar las guías para la aplicación de las distintas Directivas?
http://ec.europa.eu/geninfo/query/search_de.html