Microcontroles

Controles compactos configurables PNOZmulti Mini

¿Es posible ampliar el control compacto PNOZmulti Mini con entradas y salidas seguras?

Sí, aunque de forma muy limitada y solo con los dispositivos base PNOZ mm0.1p/mm0.2p.

  • Entradas: el PNOZmulti mini puede ampliarse a través de dos entradas descentralizadas (PDP67)
  • Salidas: el PNOZmulti mini puede ampliarse, p. ej., con la ampliación de contactos PNOZ s22 del grupo de productos PNOZsigma, que tiene dos salidas de relé conmutables por separado con 3 contactos NA cada una. Pueden utilizarse también otras ampliaciones de contacto del grupo de productos PNOZsigma, p. ej., PNOZ s7, s7.1, s7.2, s10, s11.
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
¿Le ha ayudado este artículo?