Microcontroles

Microcontroles configurables PNOZmulti

¿Qué protocolos admiten los interfaces Ethernet de los microcontroles PNOZmulti (PNOZ m1p ETH, PNOZ mmc1p ETH, PNOZ m ES ETH)?

Admiten Modbus TCP y TCP/IP. El dispositivo base PNOZ m B1 del sistema de control configurable PNOZmulti 2 tiene Modbus TCP integrado.

Nota: muchos controles Siemens admiten el protocolo TCP/IP (si disponen de interface PROFINET). Esto permite realizar la conexión sin necesidad de módulo de bus de campo adicional.