PNOZmulti - Programación y servicio

Objetivo

Obtener una visión general de las numerosas posibilidades de aplicación y de ahorro con los microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, PNOZmulti Classic y PNOZmulti Mini. Utilizamos ejercicios prácticos y ejemplos de aplicación del campo de la tecnología de seguridad para demostrar la configuración especialmente sencilla y flexible mediante el PNOZmulti Configurator.

Fundamentos

Contenidos

  • Introducción al estado actual de la tecnología de seguridad
  • Manejo de la herramienta de software PNOZmulti Configurator
  • Ejercicios prácticos con el PNOZmulti Configurator
  • Supervisión de revoluciones y Motion Monitoring con PNOZmulti Classic y PNOZmulti 2
  • Creación de programas con parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad y supervisión de revoluciones
  • Ejercicios prácticos con el sistema de formación
  • Diagnóstico y búsqueda aplicada de errores en el sistema de formación con el PNOZmulti Configurator
  • Diagnóstico con PVIS y el software de visualización en web PASvisu
Básico: PNOZmulti - Programación y servicio

Destinatarios

  • Electricistas
  • Técnicos de mantenimiento
  • Técnicos de puesta en marcha
  • Ingenieros eléctricos
  • Configuradores de proyectos

Requisitos

  • Conocimientos informáticos básicos
  • Conocimientos básicos de ingeniería eléctrica

Indicaciones

El contenido de los cursos se refiere al hardware siguiente: PNOZ m(x)p, PNOZ mm(x)p, PNOZ m B0/B1.

Ventajas

  • Ejercicios prácticos de configuración y diagnóstico en dispositivos de entrenamiento
  • Configuración rápida de aplicaciones complejas
PNOZmulti - Programación y servicio
Granollers (Barcelona)
Duración
1 día
Time
7 horas lectivas
Número máximo de participantes
6
Costes por participante
420€ + 21% IVA
Fecha/disponibilidad
Bajo demanda Consulta
Plazas disponibles Quedan pocas plazas libres Cerrado

¿Le gustaría inscribirse a nuestros cursos en una fecha o lugar concreto? Por favor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de informarle personalmente.

Su consulta personal
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Formación

Teléfono: +34 659 704 967
Correo-e: formacion@pilz.es