España | español

Diseño de Seguridad según EN ISO 13849-1

Certificado de formación: Al finalizar la formación se realizará un examen, supervisado y dirigido por TÜV Nord. Una vez aprobado el examen TÜV Nord emitirá un Certificado a nombre del asistente. En caso contrario Pilz emitirá un Diploma de Asistencia.

Objetivos

El objetivo del curso es formar a los asistentes a tener un mayor conocimiento de los procesos y las normas a seguir referente al diseño y validación de los sistemas de control seguros en las máquinas.

El curso trata ampliamente la EN ISO 13849-1 (Seguridad en maquinaria- Partes del Sistema de Mando Relativas a la Seguridad- Principios generales del diseño) que es la principal norma a seguir cuando se diseña el sistema de mando relativa a la seguridad en maquinaria.

Al final del curso los participantes:

  • Tendrán en cuenta la importancia de las normas en los sistemas de control seguros.
  • Entenderán el proceso necesario a seguir desde el diseño hasta la validación cuando se diseña o cuando se modifica la seguridad de un sistema de control.
  • Aprenderán los elementos y factores clave relativos al diseño e implementación del sistema de control seguro.
  • Entenderán el proceso para calcular lo que se define como el Performance Level de cada función de seguridad.

Agenda/Contenidos

GRANOLLERS: 08.03.2017 - 15.11.2017

BILBAO: 27.04.2017

MADRID: 24.05.2017 - 18.10.2017

VALENCIA 20.09.2017

VIGO: 27.09.2017

Temario:
Introducción (Directivas y clasificación de las Normas)

  • Sistema de control seguro EN ISO 13849-1

              Introducción y comparación con EN/IEC 62061

              Proceso de diseño y definiciones (Categorías, MTTFd, DC, CCF, etc.)

              Evaluación de Riesgos (PLr)

  • Sistema de control seguro EN ISO 13849-1 (continuación)

              Cálculo de PL
              Ejemplos 1 y 2
              Herramienta de cálculo - PAScal

  • Sistema de control seguro EN ISO 13849-1 (continuación)

              Caso práctico 1, conexión de 3 máquinas y solución

  • Sistema de control seguro EN ISO 13849-1 (continuación)

              Caso práctico 2, control de una Prensa

              Solución y validación (EN ISO 13849-2)

Dirigido a

Técnicos y Responsables de Ingeniería e I+D+i, automatización, seguridad, mantenimiento y a todas aquellas personas que estén implicadas en el cálculo y valoración de las cadenas de seguridad (PL) en máquinas.
 

Ponentes

Los cursos se impartirán en castellano por personas altamente cualificadas de Pilz

Referencias

Cumplimos los requisitos que la Fundación Tripartita o la de HOBETUZ exige, para que puedan solicitar las subvenciones correspondientes.

Pilz dispone de otras formaciones específicas, además de los cursos personalizados, según las necesidades de sus clientes

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Formación

Teléfono: +34 659 704 967
Correo-e: formacion@pilz.es