Sistema seguro de protección de puertas PSENsgate

El sistema integrado para la supervisión de puertas protectoras

Imagen de producto sistema de protección de puertas seguro PSENsgate

El sistema de protección de puertas seguro PSENsgate  concentra la  supervisión segura de puertas protectoras, el bloqueo seguro y elementos de mando en un solo sistema. Nuestros productos están diseñados para la máxima categoría de seguridad PL e.

Benefíciese de la extraordinaria flexibilidad del sistema de protección de puertas. La gama comprende numerosas variantes de sistema con elementos de mando opcionales integrables, p. ej., pulsadores, interruptores de llave, pulsadores iluminados, parada parcial por zonas, además de otras funciones como parada de emergencia y desbloqueo antipánico.

Solución completa y económica. Ventajas de PSENsgate

  • Sistema de coste optimizado; supervisión de puertas protectoras, bloqueo seguro y elementos de mando adicionales en un solo producto.
  • Alta seguridad con un solo conmutador por puerta protectora para la protección de personas e instalaciones.
  • Flexibilidad derivada de la extensa gama de elementos de mando y accionamiento, además de la posibilidad de conectar pulsadores de validación.
  • Sistema energéticamente eficiente para un consumo de corriente bajo.
  • Menos trabajos de montaje y cableado gracias a elementos de manejo integrados y posibilidad de conexión serie.
  • Solución completa segura junto con la técnica de control de Pilz.

Bloqueo de seguridad. Características del sistema de protección de puertas PSENsgate

Bloqueo de seguridad. Características del sistema de protección de puertas PSENsgate
  • Combinación de supervisión de puertas protectoras, bloqueo seguro y supervisión de rotura de cerrojo en un solo sistema, incluida parada de emergencia y elementos de mando.
  • Máxima protección contra manipulación y neutralización.
  • Para puertas con tope a la izquierda o derecha.
  • Circuito de limpieza integrado: apertura conjunta y selectiva de los bloqueos a fin de turno.
  • Conexión serie en combinación con PSENslock, PSENsgate, PSENcode y PSENmlock
  • Para todas las aplicaciones hasta PL e según EN ISO 13849-1, hasta SIL 3 según EN/IEC 62061

Supervisión segura de puertas protectoras con PSENsgate

El sistema de protección de puertas seguro PSENsgate se utiliza para puertas protectoras grandes y en puertas protectoras que no deben abrirse involuntariamente en determinadas fases de funcionamiento, p. ej., como protección contra movimientos peligrosos (marcha en inercia).

Un diseño robusto y la resistencia mecánica confieren al sistema de protección de puertas PSENsgate una larga vida útil. PSENsgate se ha diseñado para la protección de personas e instalaciones en aplicaciones con la máxima categoría de protección, hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL 3 según EN/IEC 62061.

En combinación con nuestra tecnología de control segura, por ejemplo, el microcontrol configurable PNOZmulti Mini, se obtiene una solución completa, segura y eficaz para la supervisión de puertas protectoras. El sistema de protección de puertas seguro PSENsgate puede conectarse fácilmente en serie con otros muchos sensores: PSENmlock, PSENcode y PSENslock.

Supervisión segura de puertas protectoras con PSENsgate

Nuestra gama de productos: Sistemas de puertas protectoras seguros PSENsgate

Sistema de protección de puertas PSENsgate

Más productividad y alto potencial de ahorro: un solo sistema listo para montar integra todas las funciones de seguridad y elementos de manejo. Optimización de la inversión de tiempo y los costes de configuración de proyectos, diseño, documentación, adquisición y montaje con PSENsgate.

Accesorios PSENsgate

Perfectamente ajustados al sistema de protección de puertas PSENsgate: accesorios para la supervisión segura de puertas protectoras.
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es