Dispositivo de bloqueo de seguridad mecánico PSENmech

Puertas cerradas... con PSENmech

Dispositivo de bloqueo de seguridad mecánico PSENmech

El dispositivo de bloqueo de seguridad mecánico seguro PSENmech es el "hermano mayor" del interruptor de seguridad PSENmech y una solución eficiente para la supervisión segura de resguardos móviles. La puerta protectora se bloquea de forma segura hasta que se ha parado completamente el movimiento peligroso de la máquina. Se impide el rearranque involuntario del movimiento peligroso mientras la puerta esté abierta.

Ampliación de PSENmech con el cerrojo de seguridad PSENbolt

La combinación del dispositivo de bloqueo de seguridad mecánico PSENmech con el cerrojo de seguridad PSENbolt proporciona una solución completa compuesta por cerrojo, tirador e interruptor de puerta protectora.

Disponemos de diferentes variantes del cerrojo de seguridad. Se puede elegir, por ejemplo, entre variantes estándar y variantes con llave. Éstas últimas permiten enclavar el cerrojo en una posición determinada para impedir el rearranque intempestivo de la máquina, por ejemplo, durante tareas de mantenimiento.

Cerrojo de seguridad PSENbolt

Solución básica y económica para la supervisión de puertas protectoras con bloqueo seguro. Ventajas

  • Idóneo para puertas transitables gracias a las opciones de desbloqueo antipánico y de emergencia
  • Flexibilidad y rapidez de instalación por medio de diferentes actuadores y conexión M12
  • El cabezal y actuador 3D de metal confieren larga vida útil al producto
  • Carcasa hermética a la suciedad, al polvo y al agua
  • Posibilidad de conexión a módulos descentralizados, como PDP67 gracias a variantes de producto con conexión M12 de 5 polos
  • Solución completa segura, p. ej., con microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2
Sistema mecánico de protección de puertas PSENmech con microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2

Características del dispositivo de bloqueo de seguridad mecánico PSENmech

Direcciones de accionamiento del dispositivo de bloqueo de seguridad mecánico PSENmech
  • Supervisión de posición de dispositivos de protección móviles según EN 60947-5-1
  • Diseñado para aplicaciones hasta PL e según EN ISO 13849-1, SIL CL 3 según EN/IEC 62061 (para los requisitos más exigentes deben utilizarse 2 dispositivos)
  • Fuerza de retención: 1500 N
  • Direcciones de accionamiento: 5 (incluida desde arriba)

Posibilidades de aplicación del dispositivo de bloqueo de seguridad mecánico

El dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmech es idóneo para la protección de personas y procesos en un amplio abanico de sectores y aplicaciones, como la industria del embalaje y del automóvil o también en máquinas herramienta.

El dispositivo de bloqueo de seguridad mecánico PSENmech es una opción perfecta cuando lo que se necesita es una solución básica eficiente para la supervisión de puertas protectoras en una aplicación. PSENmech se puede combinar con un dispositivo de desbloqueo antipánico o de emergencia.

Supervisión de puertas protectoras con el dispositivo de bloqueo de seguridad mecánico PSENmech

Nuestra gama de productos: Dispositivo de bloqueo de seguridad mecánico PSENmech

PSENmech con bloqueo

El interruptor de seguridad PSENmech con bloqueo (PSEN me5) lleva un cabezal de metal para mayor resistencia y puede combinarse además con desbloqueo antipánico o de emergencia.

Accesorios PSENmech

Los accesorios del interruptor de seguridad mecánico PSENmech con bloqueo abarcan diversos actuadores, desbloqueo antipánico y desbloqueo de emergencia.
Sistema de protección de puertas seguro PSENmech con bloqueo (PSEN me1)

PSENmech con bloqueo (PSEN me1)

La primera generación del sistema de protección de puertas PSENmech con bloqueo (PSEN me1) se encarga del bloqueo seguro de la puerta protectora hasta que la máquina deja de moverse.

PSENmech con bloqueo (PSEN me1)
Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es