PMIcontrol y PMIprimo: la solución completa para el control, el diagnóstico y la visualización

Terminales de operador PMI serie 6

Terminales de operador PMI serie 6

Nuestros productos Human Machine Interface (HMI) le ayudan en la gestión de procesos cada vez más complejos. La serie PMI 6 de alto rendimiento está equipada con un Soft SPS conforme a la norma IEC 61131-3 y el visualizador correspondiente. Esto hace posible, además de un diagnóstico y una visualización profesionales, el control del proceso completo de la instalación con un solo dispositivo.

Los terminales de operador incorporan ya un visualizador fácil de manejar. Sin embargo, son compatibles también con todo el software HMI habitual. El uso de interfaces abiertos confiere a los productos PMI máximas propiedades de compatibilidad y permite integrarlos perfectamente en la arquitectura de automatización existente. La disponibilidad de tres tamaños de display de 7 a 15 pulgadas ofrece la flexibilidad necesaria para sus proyectos. Saque partido de la extraordinaria funcionalidad y la extensa gama de aplicaciones.

Terminales de operador PMIprimo con funciones PLC, Motion y CNC

Terminales de operador PMI 6 primo

Los sistemas de control PMI 6 primo ejecutan funciones PLC, Motion y CNC y controlan perfectamente la automatización de instalaciones, gestión de movimientos incluida.
Es posible vincular de forma flexible hasta 32 ejes con las características de un eje vertical electrónico. Además de funciones CNC, con los sistemas de control se pueden ejecutar también fácilmente las funciones "Sierra volante", "Cortadora transversal" y "Funciones de perfil de leva".
Las pantallas táctiles PMI 6 se suministran en 7", 12" y 15". Al estar equipado con procesadores y memoria de alto rendimiento, puede usted disponer de una plataforma eficaz para tareas de automatización.

Ventajas y características de los dispositivos de mando PMIcontrol

  • Control, visualización y diagnóstico profesional de máquinas e instalaciones
  • Soft SPS conforme a la norma IEC 61131-3
  • Alta productividad gracias a las completas soluciones de diagnóstico (PVIS) para el microcontrol PNOZmulti
  • Funcionalidad CANopen y ModBus TCP Master integrada
  • Instalación sencilla de paquetes de software con PMI 6 Assistant
  • Equipado con Windows Embedded Compact 7
  • Visualizador de Target de CODESYS
  • Diseño, desarrollo y producción "Made in Germany"
  • Funciones PLC, Motion y CNC
Las ventajas a primera vista

Nuestra gama de productos: PMIcontrol

PMIcontrol / PMIprimo

PMIcontrol está diseñado para el diagnóstico, la visualización y el control profesional del proceso de instalación en su totalidad. PMI 6 primo es un terminal de servicio con funciones PLC, Motion y CNC que ejecuta tareas de control y movimiento con total eficacia.