EtherCAT

EtherCAT es un Ethernet en tiempo real para requisitos de tiempo real "débiles" y "fuertes" en la ingeniería de automatización. En este protocolo descrito en los estándares IEC61158 y IEC61784 y en la norma ISO 15745-4, el desarrollo se centró en un jittering (fluctuación) bajo para conseguir una sincronización exacta y tiempos de ciclo cortos.


Clases de dispositivos EtherCAT

EtherCAT se basa en el modelo Master-Slave para el intercambio de datos. El Master envía datos de salida al Slave. El Slave proporciona los datos de entrada al Master. Una red EtherCAT se compone generalmente de un Master y varios Slaves.
Ámbito de aplicación
EtherCAT es especialmente adecuado para aplicaciones rápidas. Entre las aplicaciones características se incluyen máquinas de embalar, máquinas de fundición y centros de mecanizado CNC.


Los siguientes grupos de productos llevan un interface EtherCAT:

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio