España | español

Microcontroles

Software para microcontroles

En el PNOZmulti Configurator puede activarse un tiempo de filtrado en las entradas. ¿Para qué sirve este tiempo?

Si no se ha activado un tiempo de filtrado, el rebote de un contacto podría provocar un continuo cambio de estado de un solo proceso de conmutación en la entrada. Este continuo cambio de estado puede conducir, por ejemplo, a un accionamiento parcial y a que el sistema PNOZmulti detecte un error de la entrada.

Si se ha activado, el tiempo de filtrado comienza cuando la señal de entrada cambia de "Low" a "High". La señal "High" de la entrada no se procesa todavía en el proyecto PNOZmulti durante este tiempo. Por consiguiente, el contacto de la entrada puede rebotar sin que genere un cambio de estado. Al finalizar el tiempo de filtrado, se comprueba nuevamente el estado de la entrada. Si la entrada continúa recibiendo una señal "High", la señal se procesa en el proyecto PNOZmulti. El ajuste máximo de este tiempo de filtrado es de 3 segundos.