España | español

Microcontroles

Controles compactos configurables PNOZmulti Mini

¿Qué significa la letra T en la denominación del dispositivo base PNOZ mm0p -T del control compacto configurable PNOZmulti Mini?

Es una variante de producto para rango de temperatura ampliado. La temperatura ambiente admisible se amplía de 0 - 60° C a -25 - 60° C. Implica, además, resistencia a determinados gases nocivos y la tolerancia temporal de condensación.