España | español

Dispositivos de conmutación

Relés de seguridad PNOZ X

¿Qué significa el suplemento "C" en la denominación de dispositivo de un relé de seguridad PNOZ?

Los relés de seguridad PNOZsigma, PNOZ X y PNOZelog están disponibles con dos variantes de técnica de conexión. Los relés de seguridad tienen bornes de conexión enchufables tipo borne de resorte "push-in" o tipo borne de tornillo. La variante con el borne de resorte "push-in" se reconoce por la "C" de la denominación de dispositivo, p. ej., PNOZ s1 C.

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: soporte@pilz.es