España | español

Dispositivos de conmutación

Relé de seguridad PNOZsigma

¿Qué dispositivos de ampliación de los relés de seguridad PNOZsigma deben utilizarse si diez contactos de seguridad no son suficientes?

Junto con un dispositivo base y un bloque de ampliación de contactos PNOZ s7.1, el número de contactos de seguridad puede ampliarse de forma casi ilimitada. Pueden adosarse hasta diez ampliaciones de contactos PNOZ s7.2 a un PNOZ s7.1. La serie puede ampliarse con otro PNOZ s7.1 si se necesitan más contactos. Solo hay que enchufar directamente un conector, sin ningún tipo de cableado.

En solo 17,5 mm de ancho, el PNOZ s7.1 lleva tres contactos de seguridad; en el caso del PNOZ s7.2, son cuatro contactos de seguridad y un contacto auxiliar. Pueden combinarse libremente con otros dispositivos de ampliación PNOZsigma. PNOZ s7.2 garantiza, además, la "actualización" de la alimentación.

El siguiente extracto de las instrucciones de uso del PNOZ s7.2 describe el conexionado de los dispositivos de ampliación: además de un PNOZ s7.2, pueden utilizarse como terminación también otras ampliaciones de contactos PNOZsigma, como PNOZ s7 o PNOZ s11.