España | español

Establecimiento de conexión interfaces de comunicación

Ethernet

¿Qué interfaces de comunicación Ethernet existen en el sistema de automatización PSS 4000?
¿Cómo se configuran los interfaces de comunicación Ethernet en PAS4000?

Buses de campo

¿Qué interfaces de comunicación de bus de campo existen en el sistema de automatización PSS 4000?
¿Cómo se configuran conexiones de bus de campo en PAS4000?

El sistema de automatización PSS 4000 proporciona ahora un interface de dispositivos para la comunicación con redes ProfiNET.