Los módulos de comunicación del sistema E/S remoto PSSuniversal 2 actúan como módulo de cabecera para la conexión a arquitecturas de sistema existentes. Combinados con los módulos E/S para PSSuniversal 2, constituyen una solución a medida para la ampliación de la periferia. Los módulos de bus de campo basados en Ethernet se conectan al control principal utilizando los usuales protocolos de bus de campo industriales. Junto con el protocolo de bus de campo se admite también el protocolo Fail-safe correspondiente.
PSSuniversal 2: módulos de comunicación para sistemas E/S remotos
La solución idónea para cada aplicación
Las ventajas a primera vista
- Manejo optimizado para la puesta en marcha y el servicio
- Diagnóstico preciso
- Localización y eliminación rápida de errores
- Flexibilidad
Puesta en marcha sencilla: resumen de características.
- Adaptación a PROFINET / PROFIsafe y Ethernet/IP / CIP Safety mediante sustitución del módulo de cabecera
- Módulos E/S seguros de uso universal e idéntico para los distintos protocolos de seguridad
- Diseñado para aplicaciones hasta SIL 3 según IEC 61508 y PL e según EN 13849 y otras normativas internacionales
- Configuración sencilla con nuestro software PASconfig
Perfectamente adaptados a las aplicaciones de cada sector.
Nuestra gama de productos: PSSuniversal 2 Módulos de comunicación
Contacto
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Asistencia técnica
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es