Brasil | español

Microcontroles

Microcontroles configurables PNOZmulti

¿Qué estructura tiene el área de productos de los microcontroles configurables PNOZmulti?

El área de los microcontroles PNOZmulti contiene tres familias de productos:

  • La última generación, los sistemas de control configurables PNOZmulti 2, abarca varios dispositivos base (p. ej., PNOZ m B1 y PNOZ m B0) con ancho de montaje compacto (45 mm) y display. El creciente número de módulos de ampliación permite adaptarlos a todo tipo de aplicaciones.
  • Los controles compactos PNOZmulti Mini se componen de 3 dispositivos base con ancho de montaje compacto (45 mm) y display. El dispositivo base PNOZ mm0p no es ampliable por módulos. El dispositivo está disponible también como variante sin display para rango de temperatura ampliado. Los otros dos dispositivos base pueden ampliarse con módulos de comunicación y de bus de campo. Para la ampliación de contactos se dispone de módulos del grupo PNOZsigma. La familia de productos no tiene módulos de entrada y salida propios.
  • El sistema de seguridad PNOZmulti se introdujo en el mercado en 2002 y está presente hoy en día en incontables aplicaciones. Se compone de una extensa gama de dispositivos base (ancho de montaje de 135 mm) y módulos de ampliación.

El denominador común de los tres microcontroles es la intuitiva herramienta de software PNOZmulti Configurator, con la que se configura el hardware y se crea cómodamente el circuito de seguridad en el PC.