Brasil | español

Seguridad en el trabajo

¿Qué cualificaciones están vinculadas a la obtención del título "Certified Machinery Safety Expert"?

En el curso de formación de CMSE Certified Machinery Safety Expert se acometen temas técnicos complejos relacionados con la seguridad de las máquinas. La formación proporciona los conocimientos técnicos necesarios, desde la legislación sobre normativas y técnicas de protección hasta una verificación detallada de las zonas de seguridad funcionales. Se transmiten conocimientos avanzados que abarcan desde el análisis de peligros y la elaboración de conceptos de seguridad hasta la "comercialización" correcta de máquinas e instalaciones.


Se abordan concretamente los siguientes bloques temáticos:
Módulo 1: Introducción a la seguridad: seguridad en el trabajo y protección de la salud, introducción a normativas de seguridad relevantes, responsabilidades de mandantes y diseñadores.
Módulo 2: Seguridad de las máquinas y protección en el trabajo: legislación relativa a las máquinas, Directiva para la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, Marcado CE
Módulo 3: Evaluación de riesgos: evaluación del riesgo según ISO 12100, métodos para la evaluación del riesgo
Módulo 4: Dispositivos de protección mecánicos: seguridad eléctrica y sus componentes, análisis de componentes de seguridad, requisitos y aplicación
Módulo 5: Seguridad funcional de sistemas de mando: especificación de la seguridad funcional ISO 13849-1, verificación y validación según EN ISO 13849-2, medidas e implementación de EN ISO 13849-1; IEC 62061; EN ISO 4413 (Transmisiones hidráulicas) y EN ISO 4414 (Transmisiones neumáticas)


Encontrará más información en www.cmse.com.