Brasil | español

Dispositivos de conmutación

Relé de seguridad PNOZsigma

¿Cómo funciona la detección de derivación?

La detección de derivación de los relés de seguridad PNOZsigma funciona con 24 V en el primer circuito (S11-S12) y con 0 V en el segundo (S21-S22).

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com