Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"Z9000016","name":"GW Connector for Modular Gateways","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SM"]}
La imagen real puede variar
GW Connector for Modular Gateways
Número de producto: Z9000016
Jumper for PiBridge to connect the individual Revolution Pi
modules. Universally suitable for all Revolution Pi base and
expansion modules.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 15 mm |
Dimensión Ancho | 26 mm |
Dimensión Profundidad | 16 mm |
Peso neto | 3 g |
Peso bruto | 3 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 84735020 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548095784 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volumen | 0 |