Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"Z9000021","name":"Connector for CON Bridge Module","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SM"]}
La imagen real puede variar
Connector for CON Bridge Module
Número de producto: Z9000021
Jumper for ConBridge to connect the individual Revolution Pi
modules. Only suitable for RevPi Connect in connection with RevPi Con
expansion modules.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Datos técnicos
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 15 mm |
Dimensión Ancho | 26 mm |
Dimensión Profundidad | 16 mm |
Peso neto | 3 g |
Peso bruto | 3 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 84735020 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548096033 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volumen | 0 |