Performance Level Berechnung mit SISTEMA

Mit der Software SISTEMA (Herausgeber: DGUV, IFA) können die notwendigen Parameter wie Performance Level (PL) und PFHD nach EN ISO 13849 von Sicherheitsfunktionen in Maschinen und Anlagen ermittelt und verifiziert werden. Das Ergebnis wird abschließend mit dem "Performance Level required" (PLr) verglichen. Das Software Tool erleichtert die systematische Vorgehensweise, unter Einhaltung der Normen erheblich, ohne dass Sie die den Normen zugrundeliegende Mathematik studieren müssen.

Icon Level

Folgende Themenschwerpunkte werden behandelt:

  • Prinzipien und Begriffe der funktionalen Sicherheit (PFHD, MTTFD, B10d, T10d, Kategorie, DCavg, CCF)
  • Kurzüberblick über funktionale Sicherheit nach DIN EN ISO 13849 und EN IEC 62061
  • verschiedene Rechenbeispiele anhand einer Maschine mit der Software SISTEMA
  • individuelle Fragen

Zielgruppe

  • Entwickler
  • Konstrukteure
  • Planer
  • Sicherheitsbeauftragte

Hinweise

Der eigene Laptop kann mit vorinstallierter SISTEMA Software in der Schulung genutzt werden. SISTEMA kann kostenlos auf www.dguv.de herunterladen werden.

Ihre Vorteile

  • konkrete Umsetzung Ihrer Anforderungen mithilfe von SISTEMA
  • individuelle Beratung für Ihre Fragen
Performance Level Berechnung mit SISTEMA
Bei Ihnen vor Ort
Dauer
1 Tag
Uhrzeit
Individueller Termin nach Absprache
Max. Anzahl von Teilnehmern
10
Kosten pro Teilnehmer
Auf Anfrage
Datum/Verfügbarkeit
Auf Anfrage Anfrage
Plätze verfügbar Nur wenige freie Plätze Ausgebucht

Sie möchten diese Schulung zu einem anderen Termin oder an einem anderen Ort und/oder eine andere Schulungsart buchen? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne persönlich.

Ihre individuelle Anfrage
Top
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Pilz Academy

Telefon: 0711 3409-318
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:0711 3409-318
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld