Sicherheitsanforderungen an Software gemäß EN ISO 13849

Die Norm EN ISO 13849­1 stellt explizite Anforderungen an sicherheitsgerichtete Steuerungssoftware. Die Logik von Sicherheitsfunktionen wird immer öfter auf einem dedizierten Steuerungsgerät programmiert. Die wesentliche Anforderung der EN ISO 13849­1 an die entsprechende Applikation bzw. SRASW­Software besteht darin, dass deren Entwicklung nach einem V­Modell erfolgen soll.  Die Interpretation der Normen im Detail ist für SoftwareEntwickler im Umfeld des Maschinenbaus jedoch oft komplex. In dieser Schulung gehen wir auf die normativen Anforderungen ein, die erfüllt werden müssen, damit eine qualitativ gute und sichere Applikationssoftware (SRASW) im Sinne der EN ISO 13849 erstellt werden kann.

Level: Fortgeschritten
  • Anforderungen der DIN EN ISO 13849 an das Programmieren von Sicherheitssoftware (SRASW)
  • Wie lässt sie sich praxisgerecht und sicher umsetzen? 
  • Übersicht der wesentlichen Schritte nach dem V-Modell 
  • Coding 
  • Coding Rules
  • Software-Pflichtenheft (Cause-Effect-Matrix) 
  • defensives Programmieren (strukturierte Programmierung)
  • Dokumentationsmanagement/Änderungsmanagement

Zielgruppen

  • Inbetriebnehmer
  • Systemintegrator
  • Programmierer

Schulungsstandorte und Termine

Sicherheitsanforderungen an Software gemäß EN ISO 13849
Bei Ihnen vor Ort
Dauer
1 Tag
Uhrzeit
Individueller Termin nach Absprache
Max. Anzahl von Teilnehmern
10
Kosten pro Teilnehmer
Auf Anfrage
Datum/Verfügbarkeit
Auf Anfrage Anfrage
Plätze verfügbar Nur wenige freie Plätze Ausgebucht

Sie möchten diese Schulung zu einem anderen Termin oder an einem anderen Ort und/oder eine andere Schulungsart buchen? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne persönlich.

Ihre individuelle Anfrage
Top
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Pilz Academy

Telefon: 0711 3409-318
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:0711 3409-318
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld