FSM - Functional Safety Management gemäß EN ISO 13849

Bestellnummer 1T000129 | Fortgeschritten

Zielsetzung

Sie setzen Engineering-Projekte für Software, Hardware oder Systeme um? Kennen Sie die hohen Anforderungen, die durch die ISO 13849 an die funktionale Sicherheit gestellt werden?


Eine korrekte Umsetzung von Sicherheitsfunktionen kann durch die Festlegung und Definition von Strategien zum Erreichen der funktionalen Sicherheit gewährleistet werden. Wir zeigen Ihnen anhand des Pilz Engineering-Prozesses, wie Sie vorgehen können. Dieser Prozess umfasst alle Phasen von der Spezifikation bis zur Validierung und berücksichtigt auch das, was getan werden muss, um die Funktionssicherheit einer Anlage zu belegen und zu überprüfen. In diesem eintägigen Seminar erhalten die Teilnehmer einen guten Überblick über das, was normativ beschrieben und gefordert ist, und darüber, wie die IEC 61508 die ISO 13849 unterstützt.

Level: Fortgeschritten Spezial

Inhalte

  • Aspekte der FSM-Sicherheitsplanung
  • Strategie zum Erreichen der funktionalen Sicherheit nach ISO 13849
  • Validierungsplanung (Testkriterien und Ziele)
  • Rollen und Verantwortlichkeiten
  • Realisierung (Installation und Parametrierung)
  • Validierung (Funktionsprüfung, Kontrolle aller Dokumente und Projektdateien)
  • Dokumentationsmanagement

Zielgruppen

  • Projektierer
  • Konstrukteure
  • Systemintegratoren
  • Planer

Schulungsstandorte und Termine

Ostfildern
Dauer
1 Tag
Uhrzeit
9:00 – 16:30 Uhr
Max. Anzahl von Teilnehmern
30
Kosten pro Teilnehmer
577,- EUR netto pro Person
Datum/Verfügbarkeit
ab 25.09.2024 Registrieren
In-House-Schulung
Dauer
1 Tag
Uhrzeit
9:00 – 16:30 Uhr
Max. Anzahl von Teilnehmern
15
Kosten pro Teilnehmer
Auf Anfrage
Datum/Verfügbarkeit
Auf Anfrage Anfrage
Plätze verfügbar Nur wenige freie Plätze Ausgebucht

Sie möchten diese Schulung zu einem anderen Termin oder an einem anderen Ort und/oder eine andere Schulungsart buchen? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne persönlich.

Ihre individuelle Anfrage
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de