Wie lange können Maschinen und Anlagen grundsätzlich eingesetzt werden?
Pauschal kann das nicht beantwortet werden, sondern es ist immer eine Einzelfallbetrachtung notwendig. Grundsätzlich kann man jedoch drei Fallbeispiele unterscheiden, um sich der Beantwortung der Frage zu nähern. Der einfachste Fall ist eine Anlage, die vor 2012 erstmalig in Verkehr gebracht wurde und an der keine größeren Modifikationen oder Umbauten vorgenommen wurden. Die sicherheitsbezogenen Teile der Steuerung wurden nach damalig geltender Normenlage gemäß EN 954-1 ausgelegt. Die EN 954-1 definiert keine maximale Gebrauchsdauer, jedoch muss der Betreiber gemäß Betriebssicherheitsverordnung sicherstellen, dass geeignete Schutzeinrichtungen vorhanden und funktionsfähig sind. Er muss sicherstellen, dass eine Gefährdungsbeurteilung vorliegt, die relevanten Schutzmaßnahmen ordentlich dokumentiert sind, beispielsweise durch ein Sicherheitskonzept, einer Beschreibung der relevanten Sicherheitsfunktionen oder einer Abschaltmatrix. Zudem sollte es eine dokumentierte Prüfung der Sicherheitsfunktionen hinsichtlich ihres Vorhandenseins und ihrer Funktionsfähigkeit geben.
Sind diese genannten Punkte erfüllt und liegen keine anderweitigen Vorgaben zur Gebrauchsdauer des Herstellers vor, kann das Arbeitsmittel weiter betrieben werden.
Und was ist, wenn Umbauten oder Modifikationen vorgenommen worden sind?
Dann sind wir schon beim zweiten Fall. Sicherheitsbezogene Teile, die seit dem Inverkehrbringen nicht verändert wurden, unterliegen weiterhin der EN 954-1, wobei veränderte Teile den Anforderungen der EN ISO 13849-1 entsprechen. Während die EN 954-1 keine maximale Gebrauchsdauer vorsieht, wird bei der EN ISO 13849-1 von einer Gebrauchsdauer von 20 Jahren ausgegangen. Bei der Kombination der Normen muss gewährleistet werden, dass die gesamte Sicherheitsfunktion der neuen bzw. veränderten Teile dem geforderten Performance Level entspricht. Eine Verlängerung der Laufzeit von verschleißbehafteten Bauteilen über 20 Jahren hinaus ist nur nach Rücksprache mit dem Hersteller möglich.
Und wie sieht es mit Anlagen aus, die nach 2012 in Verkehr gebracht wurden?
Das ist der einfachste Fall der Betrachtung, denn hier gilt die aktuelle Normenlage. D.h. die sicherheitsbezogenen Teile der Steuerung wurden ausschließlich nach EN ISO 13849 ausgelegt. Wurden keine vorzeitigen Verschleißgrenzen definiert, können die sicherheitsbezogenen Teile der Maschine 20 Jahre seit dem erstmaligen Inverkehrbringen verwendet werden.
Kann die Gebrauchsdauer generell verlängert werden?
Ein Weiterbetrieb der Maschinen nach Erreichen der Gebrauchsdauer ist grundsätzlich möglich, jedoch liegt das vollumfänglich in der Verantwortung des Betreibers. Denn die Betriebssicherheitsverordnung sieht klar den Arbeitgeber in der Pflicht, der nur Betriebsmittel einsetzen darf, die die gültigen Rechtsvorschriften erfüllen.