Mit der digitalen MYZEL Lifecycle Platform ist Rechtskonformität, Safety und Security rund um den Lebenszyklus von Maschinen einfach jederzeit nachweisbar. Mit MYZEL sind wichtige Nachweise, Zertifikate, Protokolle oder Mitarbeiterdaten jederzeit verfügbar und auf dem aktuellen Stand. So behalten Sie stets den Überblick und erkennen im Ernstfall notwendigen Handlungsbedarf.
MYZEL Lifecycle Platform
Sicherheit für Mensch und Maschine in einer Software
Manage your machine lifecycle! Digital. Safe. Secure.
Ihr Experte für Mitarbeiterschutz, Haftungsschutz, Datenschutz und Produktivität Ihrer Maschinen und Anlagen!
Wir liefern die Antworten auf die Fragen, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen. Unsere Software-as-a-Service-Lösung unterstützt Sie bei der Bewältigung Ihrer täglichen Herausforderungen.
Sie vereint das Management von Personal und Maschinen in einer Platform und unterstützt bei der Einhaltung von Gesetzen und Sicherheitsanforderungen.
- Welche Kontrollen wurden an der Maschine bereits durchgeführt?
- Sind alle Schutzmaßnahmen normenkonform?
- Wo finde ich die Unterlagen zur Sicherheitsvalidierung?
- Wie stelle ich sicher, dass ich meiner Nachweispflicht nachkomme?
- Sind meine Mitarbeiter hinreichend qualifiziert?
- Sind alle Zertifikate noch gültig?
- Was ist im Falle eines Unfalls zu tun?
MYZEL Lifecycle Platform hilft Ihnen beim Schutz dieser vier Kernwerte:
Mitarbeiterschutz
Jederzeit Überblick, welche Maschinenprüfungen oder Mitarbeiterqualifizierungen vorhanden sind und wann diese fällig werden.
Haftungsschutz
Lückenlose und systematisch organisierte Dokumentation zur rechtlichen Absicherung hinsichtlich Personen- und Maschinenschutz.
Produktivität
Minimierung von Produktionsausfällen durch vollständige und jederzeit verfügbare Unterlagen zu Wartung oder Notfallmanagement.
Datenschutz
Sichere und datenschutzkonforme Datenspeicherung sowie Berechtigungsmanagement.
myCore – Der Kern unserer Platform
Das Herzstück unserer SaaS-Lösung ist myCore. Hier verwalten Sie Ihre Assets, wie Mitarbeiter, Maschinen und Komponenten. Diesen können Sie digitale Artefakte, wie z.B. Anleitungen, Validierungen, Konformitätserklärungen, Arbeitsschutzrichtlinien, Wartungspläne oder Schulungsnachweise zuordnen und diese sicher und strukturiert speichern.
Mit einem Klick, alles im Blick
Über das personalisierbare Dashboard sehen Sie einfach und übersichtlich den Status Ihrer Assets und erkennen direkt, wo Handlungsbedarf besteht. Ihr Dashboard visualisiert in Echtzeit:
- den Erfüllungsgrad der vier Kernwerte Haftungsschutz, Mitarbeiterschutz, Datenschutz und Produktivität
- den aktuellen Stand der Mitarbeiterqualifikationen
- den aktuellen Stand der Maschinenkonformität
- bald ablaufende Dokumente
myCore ist ihr Einstieg in die MYZEL Lifecycle Platform. Sie können ausschließlich die Funktionen von myCore nutzen oder zusätzlich spezialisierte Workflows für das Design und den Betrieb Ihrer Maschinen und Anlagen zubuchen.
Workflows – Zur Unterstützung bei Ihren täglichen Aufgaben
mySafeDesign - Ihr Workflow für sicheres Maschinendesign
Für Maschinenhersteller oder -betreiber bieten wir den Workflow mySafeDesign mit Aufgaben wie Risikobewertung oder Validierung an. Diese Workflows unterstützen die Dokumentation, wenn eine neue Maschine erstellt wird oder wenn wesentliche Änderungen an einer Maschine vorgenommen werden, die eine neue Bewertung notwendig machen. Die erzeugten Dokumente werden sicher in myCore abgelegt.
mySafeOperation - Ihr Workflow für den sicheren Maschinenbetrieb
Für Maschinenbetreiber bieten wir den Workflow den mySafeOperation. Dieser Workflow unterstützt die Dokumentation beim Betrieb von Maschinen bezüglich Wartung, Inspektion und hilft so bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die sichere Ablage der Dokumentation erfolgt in myCore.
myAccessControl - Ihr Workflow für industrielles Zugangsmanagement
Mit dem Workflow myAccessControl steuern und verwalten Sie individuelle Zugangs- und Zugriffsrechte Ihrer Mitarbeiter. Stellen Sie nachweisbar sicher, dass jede Person nur gemäß ihrer Fähigkeiten Zugriff auf Maschinen und Funktionen hat.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Digitale Platform: 24/7 verfügbar, jederzeit und überall
- Strukturierte Dokumentenablage: Sicherheit, Nachvollziehbarkeit, Rechtskonformität und Haftungsschutz
- Digitale Workflows: Digitale Checklisten stellen fehlerfreie Dokumentation sicher
- Transparenz: Zentraler Überblick über den Status aller Aufgaben rund um den Maschinenlebenszyklus
- Minimierung von Haftungsrisiken: lückenloser Nachweis aller notwendigen Sicherheitsmaßnahmen
- Erhöhte Sicherheit: Schutz der Mitarbeiter durch Erkennen und Beseitigen von Gefährdungen
- Gesteigerte Effizienz: Automatisierte Prozesse, minimierte Stillstandzeiten und übersichtliche Dashboards optimieren die Produktivität
- Zeitersparnis: reduzierter Verwaltungsaufwand ermöglicht es den Verantwortlichen, sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren
- Höchster Securitystandard: Daten werden in der EU gespeichert und die Plattform ist nach ISO/IEC 27017 und ISO/IEC 27018 zertifiziert
Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann nehmen Sie sich kurz Zeit und schauen Sie sich unser Video zum Registrierungsprozess und zur kostenlosen 30-tägigen Testversion der MYZEL Lifecycle Platform an. Hier erfahren Sie alles über die nächsten Schritte.
Jetzt anmelden zur Testversion!
Sie möchten sich persönlich beraten lassen? Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
Video-Tutorials zur MYZEL Lifecycle Platform
- Wie erfolgt der Zugriff auf die MYZEL Lifecycle Platform?
- Wie verwaltet man die Abonnements für die MYZEL Lifecycle Platform?
- Wie verwaltet man die Konformität von Maschinen und Benutzern in der MYZEL Lifecycle Platform?
- Wie verwaltet man die Assets in der MYZEL Lifecycle Platform?
- Wie verwaltet man I.A.M. in der MYZEL Lifecycle Platform?
- Wie führt man eine Risikobewertung in der MYZEL Lifecycle Platform durch?
- Wie überprüft man Assets auf der MYZEL Lifecycle Platform?
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]