PSSuniversal 2 – Kommunikationsmodule für Remote-I/O-Systeme

Die passende Lösung für Ihre Applikation

Kommunikationsmodule des Remote-I/O-Systems PSSuniversal 2

Die Kommunikationsmodule des Remote-I/O-Systems PSSuniversal 2 dienen als Kopfmodul zur Anbindung an ihre vorhandene Systemarchitektur. In Kombination mit den I/O-Modulen für PSSuniversal 2 erhalten Sie eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Peripherieerweiterung. Die ethernetbasierten Feldbusmodule werden über gängige industrielle Feldbusprotokolle an die übergeordnete Steuerung angebunden. Dabei wird zum Feldbusprotokoll immer auch das entsprechende Failsafe-Protokoll unterstützt.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • optimierte Handhabung bei Inbetriebnahme und Service
  • punktgenaue Diagnose
  • schnelle Fehlerlokalisierung und Fehlerbehebung
  • Offenheit

Einfache Inbetriebnahme – die Merkmale im Überblick

Merkmale der PSSuniversal2 Kommunikationsmodule
  • Adaption an PROFINET / PROFIsafe sowie Ethernet/IP / CIP Safety durch Austausch des Kopfmoduls
  • sichere I/O-Module universell und identisch verwendbar für die unterschiedlichsten Sicherheitsprotokolle
  • für Anwendungen bis SIL 3 gemäß IEC 61508 bzw. PL-e nach EN 13849 sowie für weitere internationale Normen ausgelegt
  • einfache Konfiguration mit unserer Software PASconfig

Ideal abgestimmt auf Ihre Branchenanwendung

Unser Produktspektrum: PSSuniversal 2 – Kommunikationsmodule

PSSuniversal 2 – sichere Kommunikationsmodule

Die Kommunikationsmodule setzen Sie als Kopfmodul zur Realisierung Ihrer Applikationen ein.
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
E-Mail: techsupport@pilz.de