Ort: Osnabrück
Maschinensicherheit für Hersteller und Betreiber
Datum: 10.09.2026 - 10.09.2026
Die Maschinen- und Anlagensicherheit befindet sich im Wandel: Die EU-Maschinenverordnung bringt tiefgreifende Neuerungen insbesondere im Bereich der Security-Anforderungen. Darüber hinaus wurden zentrale Normen zur Sicherheitsabstandsberechnung und zur sicherheitsgerichteten Überwachung von trennenden Schutzeinrichtungen aktualisiert. Als Schlüsseltechnologie treibt I/O-Link Safety die Entwicklung zukunftsfähiger Konzepte in der industriellen Sicherheit, Diagnose und Wartung voran.
Die Themen im Überblick:
EU-Maschinenverordnung
- Neue Anforderungen der Maschinenverordnung 2023/1230 im Überblick
- Praxisbeispiele zur Umsetzung der Maschinenverordnung mit dem Schwerpunkt Security
Änderungen der EN ISO 13855 (Anordnung von Schutzeinrichtungen)
- Überblick zu den wichtigsten Änderungen
- Praxisbeispiele zur Abstandsberechnung berührungslos wirkender Schutzeinrichtungen
Änderungen der EN ISO 14119 (Verriegelungseinrichtungen)
- Überblick über die wichtigsten Änderungen
- Praxisbeispiele zur Absicherung von trennenden Schutzeinrichtungen
I/O-Link Safety
- Technologie, Kommunikation, Feldintegration, Datenstruktur
- Praxisbeispiele zu Diagnoseauswertung, Manipulationsschutz und Predictive Maintenance
Verantwortlichkeiten und Dokumentationspflichten
- Mitarbeiterschutz, Haftungsschutz, Datenschutz, Produktivitätssteigerung
- Umsetzung der Dokumentationspflicht
Veranstaltungsdauer: 12.30 bis ca. 17.30 Uhr
Get-together: ab 11.30 Uhr
Veranstaltungsort
Ringhotel Teutoburger Wald
Im Bocketal 2
49545 Tecklenburg - Brochterbeck
https://rhtw.de/
Pilz Ansprechpartner
Bei Fragen zum Seminar stehen Ihnen gerne unsere Mitarbeiter zur Verfügung:
Tel.: 0711 3409 - 136
E-Mail: [email protected]
Anmeldung
Die Anmeldung werden in der Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist. Sobald Ihre Anmeldung verarbeitet ist, erhalten Sie eine Buchungsbestätigung – dies kann 1-2 Wochen Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen. Pro Termin sind max. zwei Teilnehmer eines Unternehmens kostenfrei zugelassen. Für Gruppen mit mehr als zwei Personen bieten wir ein kostenpflichtiges In-House-Seminar an.
Sie haben zugestimmt, dass Pilz Sie zukünftig über Produkte und Veranstaltungen per E-Mail informieren darf?
Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen! Jede E-Mail ist mit einer Abmeldefunktion versehen, mit der Sie sich aus dem E-Mail Verteiler abmelden können.
Datenschutzrechtliche Einwilligung
Informationen zu den Datenschutzbestimmungen von Pilz finden Sie hier.
Haftungsausschluss
Pilz behält sich das Recht vor, Seminare/Schulungen bei Unterbelegung, Ausfall des Dozenten oder aus anderen Gründen, auch nach erfolgter Buchungsbestätigung, bis sieben Tage vor Beginn des Seminars abzusagen oder Termine zu verschieben. Ein Anspruch auf Schadensersatz gegenüber Pilz entsteht dadurch nicht.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]