04.06.2024

PSENmlock mini nominiert für den GIT SICHERHEIT AWARD

Jetzt abstimmen für die Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini

Eine ausgewählte Jury, bestehend aus Vertretern von BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, Integratoren und Anwendern, hat unsere Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini für den GIT SICHERHEIT AWARD 2025 nominiert!


Jetzt sind Sie dran: Vom 1. Juni - 1. September 2024 können auch Sie abstimmen! Die Produkte mit den meisten Stimmen werden die jeweils ersten drei Sieger ihrer Kategorie. Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie, welches Produkt Ihr Gewinner sein soll.

Zur Abstimmung

 

Klein und stark

Die Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini wird für die effiziente Absicherung von Schutzeinrichtungen wie Klappen, Hauben oder Schwenk- und Schiebetüren eingesetzt. Mit seiner kleinen Bauform von 30 x 30 x 159 mm findet er auch in platzkritischen Anwendungen immer einen Platz. Die Sicherheitszuhaltung hat eine Zuhaltekraft von 1950 N (F1max: 3900 N) und ermöglicht die sichere Zuhaltung für Personenschutz-Anwendungen bis PL d, Kategorie 3 nach EN ISO 13849-1.


Mehr zur Sicherheitszuhaltung PSENmlock mini

 

 

 

PSENmlock mini für den GIT SICHERHEIT AWARD 2025 nominiert
Top
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+49 711 3409 7000
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld