30.03.2023

Tagung zur funktionalen Sicherheit

Sie wollen sich über die neuesten Entwicklungen beim Thema Funktionale Sicherheit informieren? Dann besuchen Sie die

VDE DKE Tagung Funktionale Sicherheit! Vom 09.-10. Mai 2023 in Erfurt

Dort erfahren Sie alles über Chancen, Risiken und Anwendung neuer Technologien in sicherheitskritischen Systemen.

Zur "Bedeutung der funktionalen Sicherheit für die Automatisierungsindustrie" hält Thomas Pilz die Keynote!.

Auf der Tagung kommen unter anderem diese Themen zur Sprache:

  • Welche Änderungen sind für die kommende, dritten Ausgabe der IEC 61508 vorgesehen?
  • Wie wird künftig mit der Cybersecurity bei der Auslegung funktional sicherer Systeme umgegangen werden?
  • Können die von uns geplanten innovativen Technologien auf Grundlage der IEC 61508 funktional sicher umgesetzt werden?
  • Welche Entwicklung nehmen mit der IEC 61508 verwandte Normen, beispielsweise auf dem Gebiet der Automobiltechnik?

VDE DKE Tagung Funktionale Sicherheit 2023

 

Hören Sie zum Thema Änderung der IEC 61508 auch den Pilz Podcast!  Die Norm IEC 61508 gilt als eine Sicherheitsgrundnorm. Norbert Fröhlich ist Mitglied im Normenkomitee, das sich mit der Überarbeitung der Norm befasst und gibt im Podcast Einblick in seine Arbeit.

Pilz Podcast

Weitere Informationen zur EN 61508 online

Top
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

War dieser Artikel hilfreich?
Kontaktformular öffnen
Telefon:+49 711 3409 7000
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld