5. überarbeitete Version des Pilz Fachbuchs
09.02.2023
Umsetzung und Anwendung der EN ISO 13849
In den letzten Jahren wurde die Norm DIN EN ISO 13849-1 „Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze“ umfassend überarbeitet. Auf Basis dieser Überarbeitung entstand die 5. Auflage des Pilz Fachbuchs "Umsetzung und Anwendung der EN ISO 13849".
Was ist neu?
- Wegfall der Berücksichtigung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Gefährdungsereignisses bei der Ermittlung des PLr sowie zusätzliche Erläuterungen für die Abschätzung des Parameters P im Anhang A
- ein vereinfachtes mögliches Verfahren zur PL-Bestimmung für die Sensorik, Logik und Aktorik ohne explizite MTTFD-Berechnung
- Erweiterung der Erläuterungen für die Erstellung der Spezifikation von Sicherheitsfunktionen
- Verbesserte Beschreibung für den Umgang mit Subsystemen (Teilsystemen)
- Übernahme der Anforderungen an die Validierung von Sicherheitsfunktionen aus dem Teil 2 der EN ISO 13849
- Ergänzende Erläuterungen zur Abschätzung von CCF im Anhang F
- Neuer Anhang N: Vermeiden systematischer Ausfälle durch den Softwareentwurf
- Neuer Anhang L: EMV-Maßnahmen zur Störfestigkeit
Der praxisgerechte Leitfaden bietet dem Leser und Anwender anhand zahlreicher Abbildungen hilfreiche Hinweise für die Erstellung sicherheitsgerichteter Maschinensteuerungen.
Mehr Informationen
Sie sind interessiert? Gern geben wir Ihnen einen Einblick in die Änderungen der EN ISO 13849. Kontaktieren Sie uns!
Oder Sie fordern Ihr persönliches Exemplar unseres Buches an!
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]