Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"263500","name":"Support PMI 4th Generation","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
Support PMI 4th Generation
Artikelnummer: 263500
GTIN:
Standgestell für PMIvisu und PMIopen der 4. Generation. Zur Aufnahme
eines Gerätes mit 6,5", 10,4", 12,1"oder 15,0" Display.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung | CE |
Technische Daten
Mechanische Daten
| Nettogewicht | 1031 g |
| Bruttogewicht | 1172 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |