Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"584101","name":"PSENvip R LR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Abbildung ähnlich
PSENvip R LR
Artikelnummer: 584101
GTIN: 4046548089653
PSENvip R LR ist der Empfänger des PSENvip2 Systems für Reichweiten bis
zu 18 Meter. Als Gegenstück wird die Sendereinheit PSENvip E benötigt.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgep...
Mehr
Auslaufartikel
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSENvip R LR ist der Empfänger des PSENvip2 Systems für Reichweiten bis zu 18 Meter. Als Gegenstück wird die Sendereinheit PSENvip E benötigt. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
UL Listed
CE UKCA TÜV |
| BWS-Typ | 4 |
| Sensorprinzip | optisch |
| Max. Schutzraumbreite | 44 mm |
| Auflösung Schutzart | Finger |
| Reichweite (m) | 0.1 m |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 5 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 0.8 W |
Optische Daten
| Genutzter Wellenlängebereich | 510 - 550 nm |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | 0 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Gehäuse | IP54 |
| UL Schutzart (Type) | 1 |
Zeiten
| Ansprechzeit | 4.65 ms |
Mechanische Daten
| Anschlussart | M12 4-polig |
| Leitungen Kabel | Kabelsätze |
| max. Leitungslänge | 20 m |
| Gehäusematerial Oberteil | Aluminium |
| Abmessung h | 90 mm |
| Abmessung b | 95 mm |
| Abmessung t | 192 mm |
| Nettogewicht | 2410 g |
| Bruttogewicht | 2680 g |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27310101 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548089653 |
| Volumen | 12.150 dm3 |
| Harmonized System Code | 85258900 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PSENvip TP
583200
PSENvip Prüfkörper zur regelmäßigen Funktionsprüfung.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PSENvip AT mag
583203
Justageschablonen mit Magnet. Zur Ausrichtung von PSENvip bei
Installation und Werkzeugwechsel.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PSENvip AT mech
583204
Justageschablonen (Montage in Werkzeugaufnahme). Zur Ausrichtung von
PSENvip bei Installation und Werkzeugwechsel.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PSENvip MB
583205
1x Set Adapterstücke zur Aufnahme der PSENvip AP an einer beliebigen
Halterung.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PSENvip MS
583206
1x Set Haltearme zur Montage von PSENvip an einer Presse. Benötigt
zusätzlich PSENvip MB (583205).
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PSENvip AS2
583210
Satz Montageplatten für Sender PSENvip E und Empfänger PSENvip R.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PSENvip AP2
583211
Satz Justageplatten für Sender PSENvip E und Empfänger PSENvip R.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Obligatorisches Zubehör
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt,
Schleppkettenfähig, 4-polig, Stecker gerade M12 D-kodiert, auf Stecker
gerade Industrial Mini I/O, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
584569
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt,
Schleppkettenfähig, 4-polig, Stecker gerade M12 D-kodiert, auf Stecker
gerade Industrial Mini I/O, Kabellänge: 8 m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
584570
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt,
Schleppkettenfähig, 4-polig, Stecker gerade M12 D-kodiert, auf Stecker
gerade Industrial Mini I/O, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
584571
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt,
Schleppkettenfähig, 4-polig, Stecker gerade M12 D-kodiert, auf Stecker
gerade Industrial Mini I/O, Kabellänge: 15 m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
584572
Verbindungskabel, PUR, Grün RAL6018, Ethernet Cat5e, geschirmt,
Schleppkettenfähig, 4-polig, Stecker gerade M12 D-kodiert, auf Stecker
gerade Industrial Mini I/O, Kabellänge: 20 m
Zubehör zur Inbetriebnahme
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, Kompaktmodul, Failsafe, Spezialmodul, Auswerteeinheit für PSENvip,
Basisversion, 1 Schnittstelle PSENvip Empfänger, 1 Schnittstelle PSENvip
Sender, 4 Eingänge, 2 Testtaktausgänge 0,25 A, 2 Ausgänge, 1,75 A,
einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher,
rückspeisungsfrei, 2 Ausgänge, 3 A, zweipolig, kurzschlussfest,
überlastsicher, hohe Entladespannung, rückspeisungsfrei, 2 Ethernet-
Schnittstellen, 100 MBit/s.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, Kompaktmodul, Failsafe, Spezialmodul, Auswerteeinheit für PSENvip,
Produktivversion, 1 Schnittstelle PSENvip Empfänger, 1 Schnittstelle
PSENvip Sender, 4 Eingänge, 2 Testtaktausgänge 0,25 A, 2 Ausgänge, 1,75
A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher,
rückspeisungsfrei, 2 Ausgänge, 3 A, zweipolig, kurzschlussfest,
überlastsicher, hohe Entladespannung, rückspeisungsfrei, 2 Ethernet-
Schnittstellen, 100 MBit/s.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.