Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"584101","name":"PSENvip R LR","price":"3720.62","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSENvip R LR
Productnummer: 584101
GTIN: 4046548089653
PSENvip R LR is de ontvanger van het PSENvip2-systeem voor een bereik
tot 18 meter. Als tegenhanger is de zendereenheid PSENvip E nodig.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengesc...
Meer
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€3,720.62
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSENvip R LR is de ontvanger van het PSENvip2-systeem voor een bereik tot 18 meter. Als tegenhanger is de zendereenheid PSENvip E nodig. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Algemene data
| Goedkeuring |
UL Listed
CE UKCA TÜV |
| CWB-type | 4 |
| Sensorprincipe | optisch |
| Max. breedte beschermruimte | 44 mm |
| Resolutie beschermingsgraad | Vinger |
| Reikwijdte (m) | 0.1 m |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 5 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 0.8 W |
Optische gegevens
| Gebruikt golflengtebereik | 510 - 550 nm |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP54 |
| UL beschermingsgraad (type) | 1 |
Times
| Reactietijd | 4.65 ms |
Mechanische gegevens
| Aansluitingstype | M12 4-polig |
| Leidingen kabel | Kabelsets |
| Max. kabellengte | 20 m |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Aluminium |
| Afmeting hoogte | 90 mm |
| Afmeting breedte | 95 mm |
| Afmeting diepte | 192 mm |
| Nettogewicht | 2410 g |
| Brutogewicht | 2680 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27310101 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548089653 |
| Volume | 12.150 dm3 |
| Harmonized System Code | 85258900 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PSENvip TP
583200
PSENvip-testvoorwerp voor regelmatige functietest.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€10.83
PSENvip AT mag
583203
Afstelsjablonen met magneet. Voor het uitlijnen van PSENvip bij
installatie en gereedschapswissel.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€108.35
PSENvip AT mech
583204
Afstelsjablonen (montage in gereedschapshouder). Voor het uitlijnen van
PSENvip bij installatie en gereedschapswissel.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€34.60
PSENvip MB
583205
1x set adapterstukken voor opname van de PSENvip AP op een willekeurige
houder.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€47.93
PSENvip MS
583206
1x set armen voor de montage van PSENvip op een pers. Heeft
tevens PSENvip MB (583205) nodig.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€1,344.46
PSENvip AS2
583210
Set montageplaten voor zender PSENvip E en ontvanger PSENvip R.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€112.53
PSENvip AP2
583211
Set afstelplaten voor zender PSENvip E en ontvanger PSENvip R.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€220.50
Verplichte Accessoires
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,
geschikt voor sleepketting, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd,op connector
recht Industrial Mini I/O, kabellengte: 5 m
€149.69
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
584569
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,
geschikt voor sleepketting, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd,op connector
recht Industrial Mini I/O, kabellengte: 8 m
€179.01
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
584570
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,
geschikt voor sleepketting, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd,op connector
recht Industrial Mini I/O, kabellengte: 10 m
€206.40
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
584571
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,
geschikt voor sleepketting, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd,op connector
recht Industrial Mini I/O, kabellengte: 15 m
€274.46
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
584572
Verbindingskabel, PUR, groen RAL6018, Ethernet Cat5e, afgeschermd,
geschikt voor sleepketting, 4-polig, connector recht M12, D-gecodeerd,op connector
recht Industrial Mini I/O, kabellengte: 20 m
€342.68
Accessoires voor inbedrijfname
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, compacte module, failsafe, speciale module, verwerkingseenheid
voor PSENvip, basisversie, 1 interface PSENvip-ontvanger, 1 interface
PSENvip-zender, 4 ingangen, 2 testpulsuitgangen 0,25 A, 2 uitgangen,
1,75 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand
tegenoverbelasting, terugvoedingsvrij, 2 uitgangen, 3 A, tweepolig,
kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, hoge ontlaadspanning,
terugvoedingsvrij, 2 Ethernet-interfaces, 100 Mbit/s.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€957.55
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, compacte module, failsafe, speciale module, verwerkingseenheidvoor
PSENvip, productieve versie, 1 interface PSENvip-ontvanger, 1 interface
PSENvip-zender, 4 ingangen, 2 testpulsuitgangen 0,25 A, 2 uitgangen,
1,75 A, eenpolig, naar plus schakelend, kortsluitvast, bestand
tegenoverbelasting, terugvoedingsvrij, 2 uitgangen, 3 A, tweepolig,
kortsluitvast, bestand tegen overbelasting, hoge ontlaadspanning,
terugvoedingsvrij, 2Ethernet-interfaces, 100 Mbit/s.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€2,325.48